1243级联 Master FM_CW_SYNCOUT上不能输出chrip信号



在AWR1243P的master模式应用中,外部40MHz信号已经正常输入,数字同步信号DIG­­_SYNC采用software trigger模式。已经核实确认SYNC帧周期与(BURST和CHIRP)信号要求的时间参数是匹配对应的。
目前FM_CW_SYNCOUT输出的20G信号在频谱仪上显示为有调制的类似点频信号(如附件图中所示),且频率可控。但无法输出符合参数配置的正常CHIRP信号,请问可能是什么原因?
 频谱仪上显示的波形如附件图中所示。