mmWave Sensing Estimator 中Chrip Loops与Frame Periodicity、Active Frame Time之间的关联的问题。



请问,

Chrip Loops是每一Frame中chirp数量,它和Frame Periodicity和Active Frame Time是什么关系呢?

比如有一套Chrip设计,Chrip Cycle Time=56.28us,Chirp Loops=62,那1个Frame的时间就是56.28*62=3489.36us=3.5ms,

为什么Active Frame Time的设定是7.01ms?

为什么Frame Periodicity的设定是100ms?

为什么Chrip Repetition Period=113us,是2倍的Chrip Cycle Time?