mmwave studio 2.1.0.0 启动问题

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

GM: Constructor
GM: Tue Nov 26 10:14:12 2019
RSTD.Transmit("/Settings")
[10:14:12] 
[10:14:12]  ### Running Startup script: "D:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\Scripts\Startup.lua" ###
[10:14:12]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/Display DateTime" , "1")
[10:14:12]  RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime Format" , "HH:mm:ss")
[10:14:12]  Scripter ignored: Attempt to UnBuild() again or before Build.
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Dll" , "D:\\ti\\mmwave_studio_02_01_00_00\\mmWaveStudio\\Clients\\\\LabClient.dll")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/Use" , "TRUE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/Use" , "FALSE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/Use" , "FALSE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/Use" , "FALSE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/Use" , "FALSE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/AL Dll" , "D:\\ti\\mmwave_studio_02_01_00_00\\mmWaveStudio\\RunTime\\SAL.dll")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/GuiDll" , "")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled" , "TRUE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Interval" , "1")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay" , "TRUE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart" , "TRUE")
[10:14:12]  RSTD.SetVar ("/Settings/Automation/Automation Mode" , "false")
[10:14:12]  RSTD.Transmit("/")
[10:14:12]  RSTD.SaveSettings(): Settings saved to "C:\Users\xu\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:14:12]  RSTD.Build()
[10:14:12]  RSTD.SaveSettings(): Settings saved to "C:\Users\xu\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[10:14:12]  RSTD.Transmit("/")
[10:14:12]  RSTD.AL_Build()
[10:14:12]  RSTD.AL_LoadXml()
[10:14:12]  RSTD.Transmit("/")
[10:14:12]  RSTD.AL_Init()
[10:14:12]  RSTD.Clients_Build()
[10:14:12]  GM: Init
[10:14:12]  GM: Loaded 'D:\ti\mmwave_studio_02_01_00_00\mmWaveStudio\Clients\\LabClient.dll'
[10:14:12]  GM: 1 Guest (s) init
[10:14:12]  GM: 1 Module(s) init
[10:14:12]  GM: 2 Tab   (s) init
[10:14:12]  RSTD.Client_LoadXml()
[10:14:12]  [RadarAPI]: ar1.selectRadarMode(0)
[10:14:12] 
[10:14:12]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[10:14:12]  ***Script FAILED!***
[10:14:12]  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[10:14:12]  Exception message is:
[10:14:12]  无法在 DLL“RadarLinkDLL.dll”中找到名为“RadarLinkImpl_setSystemType”的入口点。

报错信息如上,请问是什么原因呢?设备管理中中六个端口连接正常,网络设置正常,matlab安装正常。在板子已经确定与电脑正确连接时,以管理员模式启动的软件。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。