DRV8353RH 的IDRVIE 功能配置不起效果。

我们最近在调试DRV8353RH的逆变电路。

驱动IC:DRV8353RH

MOSFET:IRF530NS

主要参数:

Vds:   100V,

Id      17A,

Rds(on)  90mOhm,

Qg      37nC,

Ciss     920pF

Crss    19pF

我配置如下

MODE = 6PWM (0ohm接地)

VDS = 1V(18kohm to DVDD)

GAIN = 20V/V (悬空)

问题,我配置IDRVIE但是好像没效果。

Vgs上升时间基本不变。大约53ns。