Q: 我们的信号开关器件能够支持多大的data rate 呢?
A: 通常,我们根据公式Bandwidth = (3/2)xDataRate来计算开关器件的带宽,从而判断选择的开关芯片是否符合应用需求。举个例子:
TS5MP645: 是否能支持 60 fps 4K 4096 × 2304 Resolution ,18 bpp Color?
在这个应用中,我们先计算total data rate的大小:
Total data rate = [4096] x [2304] x [60] x [18] = 10.10 Gpbs
而MIPI CSI-2 D-PHY 接口是允许4lane 并行数据进行通讯的。
因此each lane data rate=10.10/4=2.55Gbps。
Q: 那么TS5MP645 each lane 是否能支持2.55Gpbs data rate呢?
A: 在datasheet中,给出了TS5MP645的each lane带宽为2GHz。 根据Bandwidth = (3/2)xDataRate,计算出data rate=(2/3)x Bandwidth=1.3Gbps.也就是说,TS5MP645 能够支持的data rate 为1.3Gbps each lane.而在这个应用中需要2.55Gbps data rate。
所以TS5MP645是不能支持 60 fps 4K 4096 × 2304 Resolution ,18 bpp Color。
可以考虑选择TS5MP646,它的带宽为3GHz,那么能够支持的最大data rate为2Gbps,因为根据(2/3)x Bandwidth计算是能保证有一定余量的,所以实际测试下来使用TS5MP646在2.5Gbps条件下眼图如下: