Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85
高通SMD660 +SN65DSI65
OS:Android9
MIPI DSTI 參數設定除了解析度的設定之外,Daul and Single panel 參數設定都是一樣,timing 都是使用高通設定MIPI timing Excel表算出來。
之前都有成功將single panel 點起來,包含(1024*768,1024*600,1280*800),Get 0XE5 回傳0x00。
但點LVDS 1920x1080(AUO 27" Or 其他1920*1080 panel) DSI 一直無法被同步,Get 0XE5 一直回傳0x81,畫面就看不到。
LVDS CLK 使用MIPI_CLK,在這樣的狀態下,切到ColorBar Test ,是可以看到color bar 畫面,但畫面的color Bar 有點不正常,0xE5 會再0x00 與 0x01 跳。
Get SN65DSI81 Reg All 全部資料如下
為了確認Dual panel DSI 設定是否有問題,就拿single panel DSI 參數驗證,雖然畫面看起來不正常,但0xE5 回傳為0,SN65DSI85 是能夠同步。
有參考TI 上有關1920x1080的參數,一樣0XE5 都一值再0x81,無法同步
波形也是按照SN65DSI65 要求設定,Single 正常,但Dual 就看不到畫面。
7"(1024*600) and 27"(1920*1080) 參數比較
高通的DTSI 設定如下
高通1920*1080 Excel表的設定
未來會有很多大尺寸的panel要點,請幫忙協助解決,謝謝。