mmwave studio 3.0 数据处理显示问题



TI的工作人员您好:

我在进行mmwave studio 3.0 处理雷达开发板数据显示时,我采集了大概200多帧的数据。 

在手册上,显示可以显示100帧的数据,如下图

但是我的数据显示帧部分只有10帧,请问如何改成100帧或者更长?

  • bo yang99 说:
    我采集了大概200多帧的数据

    你好,请问你是如何设置的?

    我这里尝试如下,利用MIMOdemo脚本。修改Cascade_Configuration_MIMO.lua如下配置:

    local nframes_master            =   100     -- Number of Frames for Master
    local nframes_slave             =   100     -- Number of Frames for Slaves

    在配置采集后,点击后处理,我在output里看到下面的信息:

    [RadarAPI]: No of files Captured: 1, Total no of frames for each device : 100

    在后处理的结果显示里,我可以看到如你贴的图的100帧的标识。

  • 你好 请问这个local nframes_master 最大能设置为多少?
    另外Cascade_Capture.lua中的num_frames_to_capture 最大能设置为多少
  • zhengyang chen1 说:
    你好 请问这个local nframes_master 最大能设置为多少?

    C:\ti\mmwave_dfp_02_02_01_00\docs\mmWave-Radar-Interface-Control.pdf

    NUM_FRAMES 2 Number of frames to transmit

    16 bit unsigned number

    Valid range: 0 to 65535 (0 for infinite frames)