debug模式与deployment模式都无法显示波形,MATLAB的提示窗显示sensor start。
CCS显示ERROR: mmWave open failed
硬件:AWR1443 EVM ES3.0
软件:mmwave_sdk_03_04_00_03、Vital Signs Lab CCS 10.1.0、
MATLAB runtime R2017a (9.2)、mmwave_industrial_toolbox_4_4_1
您好。是从sdk2.1中找出的debug文件。C:\ti\mmwave_sdk_02_01_00_04\packages\ti\utils\ccsdebug
您好! 我使用的是直流电源,输出为5V ,最大电流为3A。但是运行的时候,测量板子电流,只有0.26A。debug模式下CCS的提示窗还是显示 “mmWave open failed ”。您方便留下联系方式,进一步沟通吗?谢谢!