如标题所述,我们设计的板子校准后,屏蔽光电二极管后amplitude值1800+
内部串扰magnitude为60+
通道1在电流为40mA时,magnitude为200+
通道2在电流为150mA时,magnitude为900+
我们怀疑过是否为光泄露所致,拆除了发光LED,但是校准过程中magnitude的值和上面没有差异。
使用的发光二极管型号及接收光电二极管型号用户OPT3101-EVM一致,为SF4550与SFH213FA。
请问还有哪些情况会造成如此高的串扰?
原理图按OPT3101-EVM设计,所使用的元器件也基本一致。