RoHS指令中关于合金铅含量豁免的问题

欧盟委员会在2005年8月18日通过了一项RoHS指令修订决议(2005/618/EC),当中明确设定了均质材料中6种有害物质的浓度上限,其中铅的含量不得超过1000ppm。而RoHS指令(2002/95/EC)的《附件Article 4(1)》第6项条文则指明,当铅作为合金元素存在于钢、铝、铜合金中时,其在钢、铝、铜合金中的允许重量含量可分别达到0.35%、0.4%及4%。

许多此类合金材料的生产商和应用者对此有不同的理解。有的认为,只要以上合金中铅的含量不超过RoHS指令(2002/95/EC)附件所指定的豁免上限即可;有的认为,要视具体情况而定。要分析这个问题,首先要理解合金元素的概念。

合金元素是指特别添加到金属或合金中的、为了保证获得所要求的组织结构、物理化学和机械性能的化学元素。所以RoHS 指令设定的豁免条件是铅作为合金元素时,其在钢、铝、铜合金中的含量才允许达到相应的豁免值。但当铅作为杂质存在时,其浓度便不可超过1000ppm。

一般来说铅总会降低钢的性能,或者说铅的掺入对钢是无益的,此时铅便是杂质,其在钢中的重量含量不能超过1000ppm。但在特殊情况下,比如为了增加钢的易切削性能,可以在钢中加入适量的铅,使切屑易断,同时起到了润滑的作用,此时铅是作为合金元素存在的,其在钢中的重量含量可允许达到0.35%。

在有些铝中加铅对其铸造工艺及耐磨性能有好处,比如滑动轴承铝合金中的铅,此时铅是作为合金元素存在于铝中,其在铝中的重量含量可允许达到0.4%,而当铅在铝中作为杂质存在时,其含量不能超过1000ppm。

在铜中加铅可以加强铜液的流畅性,增加韧性、润滑性及耐磨性。比如青铜轴承合金中的铅,此时铅是作为合金元素添加进铜中的,其在铜中的重量含量可以达到4%;而当铅在铜中作为杂质存在时,其含量则不能超过1000ppm。

  综上所述,要判断合金中的铅含量是否可以达到相应的豁免值,就要首先判断铅是否是作为合金元素存在于这些合金当中。考虑到当前的工业冶炼水平,一般来说,如果工业所用的合金原材料合格,并且确保没有错用料,同时铅含量检测结果比较高的话(超过1000ppm),属于豁免范围的可能性会很大

 

 

 

 

 

 

 

 

指令

有害物质

限值/产品

仪器设备

检测方法

2002/96/EC
RoHS指令

Cd及其化合物

100ppm

ICP-AES

EN1122-2001,91/338/EEC

Pb及其化合物

1000ppm

ICP-AES

US EPA 305OB

Hg及其化合物

1000ppm

ICP-AES

US EPA 3052

cr6+化合物

1000ppm

UV-VIS

US EPA 3060A&7196A

PBB/PBDE

1000ppm

GC/MS

83/264/EEC

欧盟RoHS指令中豁免的除外。