卤素(F、Cl、Br、I)介绍

卤素(F、Cl、Br、I)介绍
一、什么是卤素
      卤素(halogen):指周期系第7(VIIA)族非金属元素,包括氟(Fluorine)、氯(Chlorine)、溴(Bromine)、碘(Iodine)和砹(Astatine)等五种元素,总称为卤素.由于砹为放射性元素,所以人们常说的卤素只是指:氟、氯、溴和碘.
二、卤素的应用
阻燃剂,制冷剂,溶剂,有机化工原料,农药杀虫剂,漂白剂,羊毛脱脂剂
三、卤素的危害
对免疫系统的毒性,对内分泌系统的影响,对生殖和发育的影响,致癌作用,其他的毒性(精神和心理疾患),多数卤化物属于环境荷尔蒙物质.
四、限制卤素的法规
☆ 欧盟2002/95/EC
   限用物质:含溴的阻燃剂  
☆ 全球《蒙特利尔议定书》
   限用物质:5种氟氯烷碳化合物(CRCs)和3种哈龙(Halon)
☆ 151个国家和组织《斯德哥尔摩公约》
  限用物质:有机氯农药,六氯苯(HCB),多氯联苯(PCBs),多氯二苯并对二恶英(PCDDs)和对氯二苯并呋喃(PCDFs)
☆ IEC 印刷板材料的法规 IEC 61249-2-21
   最大限量:氯、溴、总体卤素