TMUX1112芯片内部有钳位功能

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1112

连接上该芯片后,感觉传感器输出的电压被钳在一定范围,阅读芯片手册,并没有发现有钳位功能,是否触发了芯片的ESD二极管功能,还是该芯片内部有TVS二极管?传感器输出电压被控制的范围为4V,远低于ESD的保护电压,吹掉TMUX1112后,传感器输出电压正常,5-6V,请专家解答

  • 您好,
    TMUX1112供电电压范围VDD:1.08 ~ 5.5V,输入输出信号电压范围VS or VD:0 ~ VDD
    您在应用中TMUX1112供电电压多少呢,请注意TMUX1112输入输出信号范围最大到供电电压VDD
    您是怎样测量的传感器输出电压呢,TMUX1112在不同的输入电压、不同的供电电压导通电阻是不一样的,也怀疑传感器输出的一部分电压降在了导通电阻上
  • 您好,

    我们供电电压3.3V,意思就是VS VD的输出的电压会自动在0-3.3V对吗,不会超过3.3V,相当于内部有个二极管,把输出电压就控制在了3.3V以内?我们传感器的一脚就是直接和VS or VD连接的。您后边指的请注意信号范围,是在提醒会损坏片子的意思吗?我们传感器负端与TMUX1112芯片的开关3连接,我测试的是示波器一端接传感器负,一端接板子的地,而且测试的时候,TMUX1112芯片使能脚是低电位,只有3.3V供电,开关处于断开状态,不存在压降降在了电阻上。

  • 抱歉,回复晚了
    关于{
    我们供电电压3.3V,意思就是VS VD的输出的电压会自动在0-3.3V对吗,不会超过3.3V,相当于内部有个二极管,把输出电压就控制在了3.3V以内?
    }
    不是自动控制在3.3V以内,是您的输入信号要保证在3.3V以内,否则会损坏芯片

    您的传感器输出电压5-6V,TMUX1112芯片3.3V供电,是不能将传感器输出接在TMUX1112的S或D管脚上的