再TI发布的文章《Vital Signs Monitoring of Multiple People using a FMCW Millimeter-Wave Sensor》中提到,两个目标放置在相同的距离面元上,但角度不同,当不应用波束成形时,合成信号将是两个信号的矢量和,并且无法识别单个位移,如图 (a)所示。然而,在应用波束成形后,从图 (b)中可以清楚地看到目标1和目标2的位移。当不应用波束成形时,合成信号将是两个信号的矢量和,并且无法识别单个位移,如图7(a)所示。然而,在应用波束成形后,从图 (b)中可以清楚地看到目标1和目标2的位移,目标之间所需的间隔取决于系统的距离和角度分辨率,在我们的例子中分别为4厘米和15度。
我想知道4cm(10cm都行)这个精度能行吗,因为我查阅了一些文章,发现都是要求两个人之间距离1-1.5m之外,才能将不同目标分配到不同的距离中,而距离较近的话,两个目标的数据会混合在一起,波束成形能解决这么近距离的情况吗。就像下面第二种情况,两个人距离近了,波束成形很难将它们分开吧。
希望有人不吝解答,非常感谢您的回答!!!!