[FAQ] [常见问题解答] 转换器件的电源时序要求是什么?

某些 TI 转换器要求 在正常运行模式下 Vcca <= Vccb (TXS/TXB) 或 Vrefb>= VrefA+0.8V(LSF)。但是,TI 转换器件没有任何具体的电源时序要求(上电和断电)。

通常情况下,数据表的电源部分会提到是否有任何电源时序建议。请注意,可以根据应用/系统的需求修改电源时序,无需担心器件的性能或可靠性。

一般而言,TI 建议在施加任何电源之前先接地,而控制端口和 I/O 端口最好通过弱下拉电阻器接地

请参阅不需要任何电源时序的 AXC 应用手册:

http://www.ti.com/cn/lit/an/scea058a/scea058a.pdf

  • 我们建议您始终在发布新问题之前先搜索 E2E。  E2E 已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。