为什么等效恒阻为1欧?
带入未知量推算一下:
输入电压VIN 通过滑动变阻器分压得到 VP,假设滑动变阻器的分压为 R1/R,即VP=VIN*R1/R ,由运放可知 VN=VP=VIN*R1/R,即10mΩ 电阻上电压为:VIN*R1/R ; 可以看出这个电压正比于VIN,系数为R1/R。 则回路电流 I=VIN*R1/R/10mΩ --> 回路的阻抗解得:Ro=VIN / I= 10mΩ / R1/R
可见整个回路的阻抗是10mΩ / R1/R, 大小由滑动变阻器来决定,和VIN 无关。
http://wenku.baidu.com/view/185822c58bd63186bcebbc98.html 今天才看到,这是链接,有兴趣的可以看看。