TMP006无接触测温,有测试距离的限制吗,有应用案例吗? 如我的应用要求距离在1米远,可以使用吗?
先提供一些相关信息,供您参考:
你好,我迫切想知道,tmp006/tmp007,能不能实现测量 直径0.1mm的铜线的红外温度。背景是铜线在80摄氏度的铝板上,然后铜线在上面移动,要测出铜线温度,而不测铝板温度,这样能实现吗?我这边测试结果即使铝板放在10cm之外都能感应到红外温度,而几乎忽略了,细铜线的温度,能不能通过改变FOV和测量距离来实现这样的要求。如果不能TIM 有没有能实现这样功能的器件,急用!期待您的回复。