红外线探测火源位置,并且能在瞬间作出反应。

红外线探测火源位置,并且能在瞬间作出反应。求方案!

  • 要探测火源位置,是不是只从温度上来探测即可?

    瞬间做出反应只什么呢?如果仅仅是有一个告警类的很简单,加一个比较器,设定温度范围超过多少(比方200℃),就认为有火灾,就输出告警。

     

  • 就像一个自动灭火装置,当有火源产生的时候立即作出反应将火熄灭!请问这种是侦测火源还是侦测温度?如果能立即做出熄灭火源的反应最快是多少秒?

  • 火分明火和暗火(即高温)。 针对高温的话,可以用热敏传感器;针对明火的话,要用烟敏传感器。

    TI没有这种传感器。对于这些传感器的话,应该有很多专门的供应厂商,你可以到网上去查查。

    反应速度的话,看传感器的灵敏度和响应快慢。

  • TI不是有测量温度的传感器吗?哪能测量暗火(温度)吧!那您有没有测量温度并做出灭火的一套方案吗?求提供,谢谢!

  • 是的,TI有很多温度传感器,可以测量高温现象。但测温和灭火是两个不同的过程。

    简单的做法就是:设定一个温度门限,超过这个值就认为起火,这时就要告警。要快速响应的话,就用一个比较器做硬件告警,输出高低电平来实现;

    后端灭火就可以通过这个高低电平来决定要不要启动灭火步骤,比方说喷水。。。  喷水就只是一个开启龙头的动作了。

    当然你要监控大面积的话,还存在方向角度问题,这时单独用温度传感器就不合适了,需要专门的火源探测传感器。

     

  • 谢谢你的帮助,讲解的很全面!