现在想设计一个低通滤波器,通频带为1M,使用了TI提供的免费的滤波器设计软件FilterPro进行设计,但在芯片选择上不知道哪种芯片适合,之前用了NE5532做的输进去的是正弦波,但在几百KHz时输出就成方波了,望有高人指点指点,谢谢。
您好,NE5532无论是从频率还是从压摆率来说是很难满足您的设计要求的,建议您可以选增益带宽积更大的运放,例如OPA211等,或者您可以去TI官网上选择,根据您信号的频率和幅值大小选择合适带宽和压摆率的运放。
NE5532的slew rate典型值是9V/us,如果输入正弦信号的峰值是1V的话,其带宽也只有9/2pi=1.43M,信号幅值再大也就几百K了
不知道你的输入信号峰值多少,若是大信号,则必须考虑运放的压摆率。SR=2×pi×f×Vpk
其中:f为最大频率,Vpk是放大输出信号的最大峰峰值。
而这个公式计算出来的还必须要留有两倍以上的余量
Carter,Vpk应该是幅值吧,不能是峰-峰;
SR = d(A sin wt)/dt =A w coswt ||while wt=0, SR = MAX
SR = A w = 2pi f A;
A是幅值,不是PPK