MPY634 乘法器使用问题

在官网申请了一片MPY634KP ,接了一个最简单的乘法器,其中正负电源均为15V,都加了一个10UF和0.1UF的电容,X1、Y1接的同一个正弦波输入信号,SF、NC脚悬空,X2、Y2、Z2接地,Z1与输出相接。但结果很不满意。只能达到130K,高于这个频率整个波形会向上平移,峰峰值差异不大,所以想问一下MPY634KP 在使用中需要注意什么问题,应该怎么做才能让它在高频时正常工作呢?   (MPY634KP 带宽可达10M)