芯片有限流輸出設定為3A,目前調試發現啟動瞬間有限流輸出(3A);但停止狀態控制瞬間電流比較大,馬達空載時已達到5A,沒有限流輸出。芯片OCP保護為6A。 樣品重載測試時有發現控制馬達停止時,無法再啟動,芯片已自鎖。想詢問一下,停止狀態瞬間電流是否可限流輸出,若不可如何減少瞬間電流。
如果是采用刹车模式,即H桥两个下管导通,ITRIP功能不起作用,因为此时流经ISENSE电阻的电流为零。如果想限流输出,可以先H桥反向导通,电流快速衰减,然后在刹车。
thanks
有進行過這樣測試,反向時間我設定的為100ms;實際效果更差.可以提供您的聯繫方式嗎
实际效果更差是指哪方面?限流不起作用?你可以发邮件Felix-zhang@ti.com
詢問一下DRV8842的下管兩個MOS 和上管兩個MOS抗衝擊能力是否不同。brake和stall兩個狀態下允許最大衝擊電流是多少。目前我實際測試出 上管可到達8A左右,芯片保護;而下管已達到13A左右,但仍能正常工作。