推荐两款性价比高的video decoder芯片?

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1, TVP5150AM1-EP

Hi你好:

我们新产品设计需要一款video decoder芯片,需要满足以下3个功能:

1) 支持输入模拟视频YPbPr(480p@60)信号, 输出数字视频信号8Bit 422 HSYNC/VSYNC SDR mode(pclk=54MHz, 720x480P60, 外同步/分离同步, pclk上升沿或下降沿采样数据即单边沿采样数据).

2) 支持输入模拟视频CVBS(NTSC)信号, 输出数字视频信号8Bit 422 HSYNC/VSYNC SDR mode(pclk=54MHz, 720x480P60, 外同步/分离同步,pclk上升沿或下降沿采样数据即单边沿采样数据).

3) 支持输入模拟视频CVBS(NTSC)信号时隔行转逐行(De-interlacer)功能,用于解决cvbs输入时锯齿现象问题.

  能否推荐几款芯片?

谢谢!

  • 你可以考虑下TVP5150AM1这款decoder,并且目前TI的视频decoder也只有这一款量产器件了,还有一款是用于航空航天的EP产品,TVP5150AM1-EP。

    http://www.ti.com/product/tvp5150am1

  • 看了下,前两条TVP5150AM1都能满足你的要求,但TVP5150AM1是隔行扫描的,好像不能实现隔行转逐行的功能

  • to  Kailyn Chen 

    我们产品需要两个功能:
    需求1:输入模拟视频YPbPr(525p), 输出数字视频single data rate(SDR) 8bit 4:2:2 YCrCb,外同步(vsync hsync)的525p,clk输出54Mhz, 即720x480P60

    需求2:输入模拟视频 CVBS(NTSC), 然后通过内部 隔行转逐行功能(de-interlace)处理, 输出数字视频single data rate(SDR) 8bit 4:2:2 YCrCb,外同步(vsync hsync)的525p,clk输出54Mhz, 即720x480P60

    选型video decoder芯片支持功能:

    1) 输入YPbPr(525p)
    2) 输入NTSC (480i)
    3) 输出 single data rate(SDR) 8bit 4:2:2 YCrCb ,外同步(vsync hsync)的525p,clk输出54Mhz, 即720x480P60
    4) 支持de-interlace功能, 用于解决CVBS(NTSC)信号运动画面的锯齿问题

    我们研究了TVP5150AM1规格书,只支持功能"2) 输入NTSC (480i)", 另外3个功能它搞不定的.

    同时满足以上四种功能的,帮推荐两款video decoder芯片一下?

    以上

    谢谢