有没有型号可以替代逻辑芯片 CD74HCT164E

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC164

你好:

       请问有没有哪个型号可以替代逻辑芯片  CD74HCT164E

  • 你好,请问替代的原因是什么,对于替代品有什么具体的其他要求。看下他们之间的对比,是否能符合你的要求?

    CD54ACT164CD54HCT164CD74ACT164CD74HCT164
  • 就像andy所说,是的,这款器件仍在量产中并未停产,所以不知为何需要替换,如果需要替换的话,可考虑 CD74HC164,二者主要区别在于供电电压范围不同。

    HC Types
    - 2V to 6V Operation
    - High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V

    HCT Types
    - 4.5V to 5.5V Operation
    - Direct LSTTL Input Logic Compatibility,
       VIL= 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    - CMOS Input Compatibility, Il ≤ 1μA at VOL, VOH