由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。
现TI联合电子发烧友共同举办下载TI Designs参考设计,评论或分享心得活动,凡在活动期间参与下载评论TI Designs的参考设计,就有机会获得50元充值卡!一边学习,一边领奖,小伙伴们还在等什么!
活动时间: 2014.06.27——2014.07.27
活动方式:
1.在活动页面选择电源管理、无线连接、工业应用、电机驱动与控制四大领域的精选方案,或者在TI Designs网站直接选择您需要的方案进行下载;
2.学习参考设计,并在本主题帖以跟帖形式分享心得与评价
回帖示例:
下载的参考设计名称:我学习的参考设计是:完整的蓝牙无线音频通信系统 - 耳机和免提 :
http://www.ti.com.cn/tool/cn/TIDA-00186
我的心得或评价是:
本方案是基于LMX9838 的蓝牙模块方案。设计实现了蓝牙耳机和免提模式。我觉得比较好的一点是BOM清单器件数目比较少,现在本来对PCBA板的尺寸要求是小,如果器件数目再多的话,板子不好处理。
看了下测试数据,户外最远距离可到达20m,数据传输速率大概在110K/s,户内15m,数据传输速率大概在50K/s。另外不知道输出的声音音质如何?比较遗憾的一点是LMX9838是基于 Bluetooth 2.0的
活动礼品:
每周将会从参与下载分享的用户中抽取精美礼品5份,获得50元话费!