Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31
请问AM26LS31差分输出端电压的最大范围是多少啊?手册我看不懂。比如我用5v电源供电,GND接地。差分后的电压会是一正一负对称的吗?
不是一正一负的对称, 而是相对于中心电压 2.5V 的对称.
比如一个是 0.5V, 一个是 4.5V
看留下PDF 好像是5V
差分后肯定不是一正一负的对称, 而是相对于中心电压 2.5V 的对称的
查分输入电压最大范围,就是单端输入电压,极大值极小值的差。
一般都是和供电电压有一定的压差的,除非是轨到轨的。有些特殊的运放,允许超过供电电压。