我是这方面的新手,刚接触这方面的设计。知道H桥的工作原理,不过有的人说一个好的驱动电路应当有很好的保护电路以及隔离措施。我这块就不是很熟悉了。
所以求TI的工程师或者论坛里的前辈们给个推荐。
参数如下:
电压 :25V以下 6V以上
电流:越大越好 设计应用是10A
最好是TI的器件!我搜索TI Designs应用是关于逆变电源方面的了。而我的目标应用是电机,简单的DC Motor。
顺便问一个,IGBT能否做H桥?因为我手头正好有不少IGBT,而且是电磁炉上面的。IGBT是容性元件,据说会因为导通时间的问题导致器件损毁。所以我还没干尝试,如果可以的话,同求电路。
谢谢!