如题,
另外电机的其他信息为:带120°霍尔传感器,4极,额定转速约2000r/min。没有特别的调速要求和动态响应要求。
希望能尽量降低噪声。
后续可能还开发800W电机的控制器,其他参数不变。所以希望推荐的芯片能覆盖到
DRV8308 + MOSFETs 的方案会比较合适,其特有的180度驱动可以大大降低噪声。
两个月前,我选的正是DRV8308来做电机控制器。
参照TI官网的评估板电路图做的,但做出来,调试时遇到的问题比较多。(已在此社区通过其他帖子提问)
附件是我的设计的原理图。不知哪位可以帮忙看看有没有什么问题。
另外TI的DRV8308评估板不知道能不能申请一个?
DRV8308的评估板需要到TI 官方网站购买,或者根据项目情况联系代理商或TI的本地支持。
EVM的到货周期会比较长,也可以用官方网站的全套设计文档自行制版测试。
原理图我们会仔细看看,稍后回复。