TI有没有像ADI ADUM5401这种信号隔离+电源隔离(50mA左右的电源)的?
TI这边暂时有信号隔离的产品,但是不带电源隔离。
信号隔离的隔离效果方面,会比其他产品的好很多!体现在隔离电压等级,CMTI,传播时延短等参数上。
请参考ISO7341, ISO7841.
类似ADUM5401信号隔离的TI产品还可以考虑ISO7230,ISO7241,ISO7240等。
隔离电源可以用SN6501来做,或者使用LM5017来设计。