Other Parts Discussed in Thread: TLV5616, LM3S811, ADS7886
课题名称: 数控直流电流源
指导教师: 沈田
学生班级: 电子Q0931
学生姓名: 田甜 李艳凤 涂彬
学 号: 091809041、17、25
学生院系: 管理技术学院计科系
摘要:本系统以直流电流源为核心,LM3S811单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,设置步进等级可达1mA,并可由数码管显示实际输出电流值和电流设定值。本系统由单片机程控输出数字信号,经过D/A转换器(TLV5616)输出模拟量,再经过运算放大器隔离放大,控制输出功率管的基极,随着功率管基极电压的变化而输出不同的电流。单片机系统还兼顾对恒流源进行实时监控,输出电流经过电流/电压转变后,通过A/D转换芯片(ADS7886),实时把模拟量转化为数据量,再经单片机分析处理, 通过数据形式的反馈环节,使电流更加稳定,这样构成稳定的压控电流源。实际测试结果表明,本系统输出电流稳定,不随负载和环境温度变化,并具有很高的精度,输出电流误差范围±5mA,输出电流可在20mA~2000mA范围内任意设定,因而可实际应用于需要高稳定度小功率恒流源的领域。
目录
一 实验目的 1
二 实验任务及要求 1
三 总体设计方案 2
(一)总体方案论证 2
(二)各模块方案论证 2
四 硬件电路设计与计算 4
五 软件设计 7
六 系统联调、测试与分析 7
七 体会与感受 8
八 参考文献 8
附录 8