LM3S6911(C2版)上电电压上升缓慢到底影响了芯片哪一部分的电路,除了重新上电之外还有其它恢复的办法吗?

数据手册的“6.1.2.4 Power-On Reset (POR)”中提到“The 3.3-V power supply to the device must reach 3.0 V within10 msec of it crossing 2.0 V to guarantee proper operation.(为了保证正确工作,器件的3.3V电源必须在它经过2.0V10ms 之内到达3.0V。)

以及“20.2.10”复位中的“表 20-25. 复位特性”规定的“电源电压(VDD)的上升时间(0V3.3V)最大为100mS”。

实测确实发现上电缓慢会进入不响应外部复位的状态,只能重新上电才能恢复。

现在想知道上电电压上升缓慢到底影响了芯片哪一部分的电路,除了重新上电之外还有其它恢复的办法吗?