关于PHY的晶振问题。

使用9B96之C5版本的芯片设计了一板子。不烧写程序时,25M晶振可以起振,而烧写程序后不能起振。在使用C3版本的开发板上,烧写同样的程序,25M晶振可以起振,而且网口也可以识别,但将开发板上的芯片换成C5版本时,同样的程序25M晶振也不能起振。请教专家帮忙解决!!

  • C3版本的芯片放在楼主板子上面能正常工作吗?楼主烧进自己板子的程序是什么程序?是自己的还是Demo程序?Demo程序的版本是多少?在StellarisWare中,C3和C5版本的定义是分开的,不排除有少量代码的改动,所以楼主最好检查下自己程序编译时候的配置

    楼主可以从上面这几个方面考虑一下,做下实验看看有没有什么发现。

  • 感谢楼上的大大,因目前没有多余的C3版本芯片,所以只能暂时从程序上入手了。目前烧写的是基于C3版的Demo程序,正按照您的建议进行检查。