主芯片:
LM3S1138
IQC50A2SD
$9-1CP088H
现象:用手插拔直流供电端,再开机就不能启动了
flash内容读出没变化
吊鬼的是:重新用keil下载一次flash就启动了
why????
在不启动的现象出现的时候,可以测下VCC和LDO引脚的电压看是否正常,VCC 3.3V ,LDO 2.5V 。
Vcc=3.32V LDO=2.50V
我就不明白CPU现在处于什么状态?(手动复位rst脚也不动)
Brown-out reset使能试一下