昇润CC2640 SDK应用入门教程8

Other Parts Discussed in Thread: CC2640

1.ADC介绍

ADC,Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器,是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处理和发射的数字形式,模/数转换器可以实现这个功能。 

2.CC2640R2F 框架图

3.使用介绍

首先,我们打开工程,默认路径:C:\TTC_BLE_CC2640_R2_SDK\3.1.0\TTC_CC2640_R2_SDK\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\SDK\tirtos\iar

切记IAR版本必须在 7.8.0以上

查看版本在IAR -> 工具栏 -> Help -> About -> Product Info...

确定工程没问题了,我们接下来就添加ADC驱动,不过是开始编写程序时需要看看ADC驱动文件里有哪些资料及应用说明,不然你都不懂规则又该如何开始编写程序呢。

ADC各类参数说明

看完TTCDriverADC.h文档后大致对ADC的操作有所了解了,那我们就做个简单的采用例子程序吧,首先,我们在Application 用户应用文件夹里新建ADCdemo.c 及 ADCdemo.h文档。


保存文档默认路径:C:\TTC_BLE_CC2640_R2_SDK\3.1.0\TTC_CC2640_R2_SDK\examples\rtos\CC2640R2_LAUNCHXL\blestack\SDK\src\app

打开ADCdemo.c文档,定义好头文件后就开始编写设备驱动程序,我们设定采用引脚为 IOID_30,即ADC_COMPB_IN_AUXIO0,设定基准为4.3V采样,如下图参数:


初始化完成否,我们就要做个定时处理函数,如下图:

到了这一步大致框架我们已经写好了,接下来就是在TTCBlePeripheralTask.c 从机线程上调用ADC的初始化,包含头文件。

然后再Application右键打开配置选项,选择C/C++项目栏,屏蔽 TTC_DEBUG 及 TTCDRIVER_UART 默认启动的演示配置,开启 TTCDRIVER_ADC 宏定义。

定义事件及添加

到了这步时已经完成了99%的操作了,剩下的就是见证结果的时刻,那我们必须下载程序到模块上才能验证,首先先下载Stack,然后再下载App应用程序,如图:

下载后运行结果及接线图如下: