BLDC介绍



        无刷直流 (BLDC) 电机可以想象成与刷式直流电机截然相反,其中永久磁性在转子上,而绕线在定子上。因此,该电机没有刷子和换向器,消除了与刷式直流电机产生火花相关的劣势。

BLDC 电机在效率额定值方面占绝对优势,一般可达到 95% 左右。当前对新非晶合金材料的研究正在将这一数字推向新高。已有报道称 100W 范围内效率为 96%。BLDC 电机还在争夺“世界最快电机”之称,部分电机速度可达到数十万 RPM(其中一项应用中已报道 400K RPM)。最常用的 BLDC 电机拓扑使用 3 相定子结构。因此,标准的 6 晶体管反向器是最常用的功率级。