您好,我是一位刚接触Cortex-M3系列芯片的用户,我想请问TI公司的Cortex-m3系列处理器和一般市场上的Cortex-M3芯片相比的最大优势在什么地方?一般价位情况怎样?
TI的Stellaris系列代码兼容性非常广泛,高、低端产品的适应性非常好:
真正的MCU GPIO--都能生成中断,支持5V电压,具有可编程的驱动功能和转换率控制
高级通信能力,包括10/100以太网MAC/PHY,USB/OTG,CAN以及更丰富的外设接口
模拟比较器与ADC功能都能提供可平衡软硬件性能的片上系统选项
免费的StellarisWare软件可显著简化开发工作
推荐给您一个中文的关于Stellaris系列MCU介绍文档
www.ti.com.cn/.../zhcb012b.pdf