原文出处:www.61ic.com/.../viewthread.php
Stellaris9000系列基于ARM Cortex-M3的MCU
德州仪器(TI)的LM3S9000系列具有片上组合的10/100以太网 MAC/PHY、USB OTG/主机/器件以及控制器局域网(CAN)。除了几个产品增强性能以外,LM3S9000系列还增加了新功能,例如拥有支持SDRAM、SRAM/闪存、主机总线和M2M 的模式的多用途外围设备接口(EPI)、Integrated Interchip Sound (I2S)接口、同步双路ADC功能、适用于安全关键型应用的具有独立时钟的秒表看门狗定时器(除了StellarisWare库以外,还支持IEC 60730库)和16MHz软件微调1%精密振荡器。此外,LM3S9000系列的每个MCU都提供了多个已预先编入节省内存的ROM的StellarisWare软件特性。
点击下载:LM3S9B96中文版手册(手册建议尽量看英文版的,可以避免翻译上的错误)
DK-LM3S9B96开发板TI最新推出的一款基于Stellaris系列高端 LM3S9B96微控制器(cortex-m3内核)的全功能开发平台,通过EPI接口支持SDRAM的CM3开发评估平台,LM3S9B96是TI最新推出的Stellaris系列Tempest家族中功能最强大的一款,速度高达80MHz(100MMIPS)、256 KB的闪存、96 KB的 静态存储器,同时支持10/100M以太网、USB OTG、3.5寸触摸屏、SD卡、I2S音频,扩展CAN、SPI FLASH等资源,功能强大、接口丰富,配套丰富的例程,可评估和学习Stellaris系列的所有功能。
下面我们来看价值425美金的:DK-LM3S9B96-LM3S9B96 Development Kit
TI官方网址:https://estore.ti.com/DK-LM3S9B96-LM3S9B96-Development-Kit-P1902.aspx
LM3S9B96是TI 公司的基于ARM Cortex-M3 的32位MCU,具有先前8位和16位MCU的价格成本, CPU工作频率80MHz,100DMIPS性能, ARM Cortex SysTick定时器,片内具有高达50MHz的256KB单周期闪存和96KB单周期SRAM,内部的ROM加载了StellarisWare软件,集成以太网MAC+PHY,具有扩展的外设接口和串行接口。
目标应用在遥控监视,POS销售机,测试测量设备,网络设备和交换,工厂自动化,HVAC和建筑物控制,游戏设备,运动控制,医疗设备,电源和交通运输,防火和安全等设备。
配件清单
○DK-LM3S9B96-LM3S9B96 Development Kit 1块
○3.5" TFT LCD(带触摸) 1块
○8M SDRAM扩展板 1块
○EPI总线扩展板 1块
○网线 1根
○Micro USB线 2根
○USB接口线(外接U盘用) 1根
○8G Micro SD卡 1个
○8G U盘(USB2.0高速) 1个
○光盘 1张
光盘内容(467M)
○Acrobat
○Documentation
○HTML
○Autorun
○index(运行这个你需要的代码、手册、原理图都在里面)
○logo
TI Stellaris ARM所有的Demo板资料(目前最新的)
网址:http://www.61ic.com/Download/ThirdParty/Board/201109/57744.html
TI LM3S9B96芯片编程全套技术文档 注.英文文档非常全(TI官方提供)
网址:http://www.ti.com.cn/product/cn/lm3s9b96