你好,我是用LM3s8962的,发现如果28 29脚同时接上3.3V的上拉电阻(4.7K)在iar的开发环境下,会有这样的错误Fatal error: Verification of RAMCode for CPU clock frequency detection failed! Session aborted! 完全不能启动。 其中一个接或者两个脚都不接会正常工作,硬件不变的情况下。
当然,我也试过只接最小系统,把28 29脚同时接上3.3V的上拉电阻(4.7K)也会出现这种情况。
希望有高手教导怎样解决,谢谢!