RDK-ACIM 交流感应电机参考设计

       我在这个参考设计的资料上看到可以接三相和单相的交流感应电机的,但板上用到的是FSBS10CH60三相逆变器,如果接单相的交流电机,它的三个相输出W、V和U怎么跟单相电机连的?用单相电机的话能实现这个板上的调速和转向的功能吗?还有这个 板上的可以用到的是115V和230V的交流电,能用220V的交流电吗?这个参考设计应该是提供源代码的吧,我已经下载的它的CD光盘上的资料,但找不到源代码,如果有源代码,能不能发一份给我,谢谢。