关于LM3S811主频的问题

以前学习811看TI的合作伙伴翻译的一些资料,上面说Cortex-M3  内核最高运行频率为 50MHz,那么同样是M3内核的LM3S9B96,为什么它的主频最高为80M?

制造工艺的原因吗?

  •  一个是结合片上外设对速度的要求而设计不同的频率, 9B96有以太网、USB、EPI等,对速度要求比较高,之前的50MHz的产品大部分都是普通通用的MCU,相对来说就不用太高速度,所以就有几种不同的主频产品。