使用TI 的cortex-m3/4内核的且带有USB口的芯片开发产品,那么TI会提供USB口在windows、linux和MAC下的免费驱动程序吗?或者会提供在windows、linux和MAC下驱动开发方案吗



使用TI 的cortex-m3/4内核的且带有USB口的芯片开发产品,那么TI会提供USB口在windows、linux和MAC下的免费驱动程序吗?或者会提供在windows、linux和MAC下驱动开发方案吗

  • TI 会提供部分USB设备在WINDOW下的驱动。 你安装了TIVAWARE的开发包后,可以在安装目录的.\windows_drivers下找到这些驱动。

    这个目录下TI提供了常用的USB设备的驱动,比如CDC,BULK, MSC类的驱动。

    如果你用到的设备类不是这几个类的话,你需要自己开发USB的驱动。在LABVIEW中有工具开发USB的设备驱动。这里不在讲如何在LABVIEW中开发USB的驱动程序了。如果你需要更多的开发资料,可以联系我的QQ: 906411450.