频繁上电,轻者死机,重者程序丢失,求解答。。。
坑爹啊。C1版本没有Power On的要求,TNND,C3居然要求上电VDD VDC低于0.2V,硬件设计完全不一样。
MB,坑客户不带这样坑的!
这个么。。。这是C3版已知的BUG,勘误表上有啊。话说C5版2011年7月份就有了吧,你这版本不要用。实在没办法不用C3版芯片的话,需要把电源电路好好搞一下,勘误表上应该有参考电路的。
C3版的电源部分有BUG,实在避免不了要用C3的话(C5版有改善),需要添加另外的电源电路,电路中的两颗芯片由TI免费提供;参考电路如下:
参考电路如附件: