TM4C 芯片如何添加到 keil arm 中?

TM4C 芯片如何添加到  keil arm 中?

  • Kei MDK V4.60/4.70/4.72 都有支持,方便的话升级到新的版本。另外如果是TM4C123X系列,本身是从LM4Fxxx改名过来的,如果你能找到LM4Fxxx的型号,也是可以的。

    对照表:

    旧型号                                          新型号

    LM4F110B2QR TM4C1231C3PMI
    LM4F110C4QR TM4C1231D5PMI
    LM4F110E5QR TM4C1231E6PMI
    LM4F110H5QR TM4C1231H6PMI
    LM4F111B2QR TM4C1230C3PMI
    LM4F111C4QR TM4C1230D5PMI
    LM4F111E5QR TM4C1230E6PMI
    LM4F111H5QR TM4C1230H6PMI
    LM4F112C4QC TM4C1231D5PZI
    LM4F112E5QC TM4C1231E6PZI
    LM4F112H5QC TM4C1231H6PZI
    LM4F112H5QD TM4C1231H6PGEI
    LM4F120B2QR TM4C1233C3PMI
    LM4F120C4QR TM4C1233D5PMI
    LM4F120E5QR TM4C1233E6PMI
    LM4F120H5QR TM4C1233H6PMI
    LM4F121B2QR TM4C1232C3PMI
    LM4F121C4QR TM4C1232D5PMI
    LM4F121E5QR TM4C1232E6PMI
    LM4F121H5QR TM4C1232H6PMI
    LM4F122C4QC TM4C1233D5PZI
    LM4F122E5QC TM4C1233E6PZI
    LM4F122H5QC TM4C1233H6PZI
    LM4F122H5QD TM4C1233H6PGEI
    LM4F130C4QR TM4C1237D5PMI
    LM4F130E5QR TM4C1237E6PMI
    LM4F130H5QR TM4C1237H6PMI
    LM4F131C4QR TM4C1236D5PMI
    LM4F131E5QR TM4C1236E6PMI
    LM4F131H5QR TM4C1236H6PMI
    LM4F132C4QC TM4C1237D5PZI
    LM4F132E5QC TM4C1237E6PZI
    LM4F132H5QC TM4C1237H6PZI
    LM4F132H5QD TM4C1237H6PGEI
    LM4F210E5QR TM4C123BE6PMI
    LM4F210H5QR TM4C123BH6PMI
    LM4F211E5QR TM4C123AE6PMI
    LM4F211H5QR TM4C123AH6PMI
    LM4F212E5QC TM4C123BE6PZI
    LM4F212H5BB TM4C123BH6ZRBI
    LM4F212H5QC TM4C123BH6PZI
    LM4F212H5QD TM4C123BH6PGEI
    LM4F230E5QR TM4C123GE6PMI
    LM4F230H5QR TM4C123GH6PMI
    LM4F231E5QR TM4C123FE6PMI
    LM4F231H5QR TM4C123FH6PMI
    LM4F232E5QC TM4C123GE6PZI
    LM4F232H5BB TM4C123GH6ZRBI
    LM4F232H5QC TM4C123GH6PZI
    LM4F232H5QD TM4C123GH6PGEI