现利用EKK-1968 EVM进行LM3S1439的Debug,发现问题如下:
1. 刚开始利用EVM进行LM3S1439 Debug时能够正常找到目标MCU,并进行Debug;
2. 当对目标MCU进行Download后,再次想进行Debug时却提示找不到匹配的MCU(LM3S1439)
部分分析:
1.经测试发现若我将MCU改为LM3S1968不仅可以正常Downloader也可以正常Debug(是否可以说明EVM正常?)
2.若MCU改为LM3S1439并连接到目标板(目标板电源由EVM上的5V提供),则Downloade可顺利完成不过感觉程序是烧录到EVM的LM3S1968里面,而非LM3S1439,完成后进行Debug仍然提示无法连接到目标MCU LM3S1439
请问如何来确认该问题是出在EVM还是目标板上?