关于tm4c123gh6pz AD转换硬件抗干扰

如果用cpu   VDD  GND作为AD转换 VDDA GNDA电源运用的高电磁干扰环境,会引起CPU工作异常吗,芯片内部有没有做处理,谢谢解答。

  • 大部分CPU输入都有内部上拉或下拉。你可以多看看参考手册,电源引脚上拉或下拉都有相应的规范,否则在干扰严重的情况下,CPU是有可能复位死机的。芯片内部应该没有针对电磁干扰做相应的处理,总之一句话,要符合硬件设计规范,这样才稳妥高效。 希望可以帮到你。

  • 首先,无论是VDD  GND还是VDDA GNDA,其输入的电压一定要在Datasheet要求的范围内。

    其次,如果VDD GND可以满足Datasheet的要求,则CPU工作可以正常,但是如果上面有纹波的话,会影响ADC的采样精度。

    总之,在强干扰环境下,需要从系统级考虑对电路进行屏蔽,包括产品结构,PCB布局,是否有完整的地,板子上高频部分和低频部分分开,ADC供电和参考采用外接的精准的参考电压等。