请问GPTMTAPMR寄存器应该怎么理解,看了半天没看懂,字面意思“预分频匹配”怎么理解???

这是GPTM TimerA Prescale Match Register,字面上理解为定时器A的预分频匹配寄存器,描述说是:当定时器独立使用时,该寄存器允许软件去扩展GPTMTAMATCHR寄存器。而GPTMTAMATCHR寄存器存放的匹配值,在沿计数模式中,是用来决定多少个捕获事件来触发中断的。

说是允许软件扩展,可是需要扩展什么?计数值吗,扩展到更大?可是这和分频器有什么关系呢?很抽象,有点理解不了。

如果按照GPTMTAILR GPTMTAMATCHR和这两个寄存器的理解,一个匹配值,一个加载值,是一个沿计数范围,用来规定计数数量的。

而GPTMTAPR GPTMTAPMR这两个寄存器之间的关系该怎么理解呢?预分频不是定好了一般不会经常更改吗?匹配值是干什么用的?