| 修改前:lwIPInit(g_ui32SysClock, pui8MACArray, 0, 0, 0, IPADDR_USE_DHCP);动态IP可以正常运行, 改为静态IP后:lwIPInit(g_ui32SysClock, pui8MACArray, BOARD_IP_ADDR_default, BOARD_NETMASK_ADDR_default, BOARD_GATEWAY_ADDR_default, IPADDR_USE_STATIC);IP和电脑是同一个段 如我电脑:IP:192.1.1.1 gatewave:192.1.1.254 MARK: 255.255.255.0 板子:ip 192.1.1.2 gatewave:192.1.1.254 MARK: 255.255.255.0 ping 不通,用的是TI M4开发板,lwip1.4.1 |