程序丢失,Ldo设成2.75, 上电波形符合要求,程序中没有任何写或擦除Flash的代码。
求解决思路
King,
您好!在工作环境如何,外界干扰对电源的影响大不大?
1.非恶劣工作环境,运行在普通商务楼宇之正常空间。
2.环境的影响一定有,例如继电器驱动控制电磁铁的供电,但切断的电流小于2A,低压,且有吸收电路,不会产生强干扰。
3.假设有干扰最终影响到电源,在怎样的情况下可导致FLASH清空?高压尖峰?瞬间低压?满足怎样的幅度和持续时间?等等等等......请详细分析。
有几个数据供参考
1.在类似S2E这样的产品中,发生的概率约千分之三。
2.在类似现场控制器这样的产品线中,发生的概率约百分之一;但在其中一个大用户那里概率已逾百分之五!现正在调查。
3.从2009年1月开始用这颗芯片出产品,之前,我们用的51产品没有这样的问题。
建议楼主,使能内部的BOR功能,如有必要请禁用JTAG,试一下。
建议:
1)测试Vdd上电曲线是否符合SPEC要求,在SPEC规定的时间范围内
2)使能BROWN-OUT reset
3)在LDO与Vdd之间连接1个1K电阻