评估套件
| Stellaris 评估套件可为评估 Stellaris 系列微控制器提供一种经济高效的方式。与 Stellaris 系列开发套件相比,功能略少的评估套件侧重于单套工具和 Stellaris 系列中的特定外设集,其提供的通孔可用于对已组装的 Stellaris MCU 上的每个外设进行轻松访问。对于任何基于 Stellaris 微控制器的目标板,用作评估平台和串行内电路调试接口的每个套件都将设计范围从评估和原型设计扩展到特定于应用的设计。 |
||
开发套件
| 功能丰富的 Stellaris 系列开发套件为工程师提供了对嵌入式应用进行开发和原型设计所需的开包即用型硬件和软件工具。每个套件都包含常用开发工具的不同评估工具套件、文档、完整的 StellarisWare 固件开发包以及使用 Stellaris 微控制器开始快速开发所需的所有线缆。 |
||
参考设计套件
| TI 提供了多个完整的开放工具参考设计套件,它们包含演示应用功能 - 进行大量开包即用演示所需的基于 Stellaris 的应用模块、所有线缆、电机、适配器、软件和设计文件。通过对每个参考设计套件进行"开模"、提供模块设计信息并且任何基于 Stellaris 的设计的使用和修改均无 NRE(非重发性工程)成本和专利费,TI 可加快产品上市时间。 |
||