手册描述的很含糊,只说映射到256个单元。能否帮忙解释下。谢谢
已经看懂了!GPIODATA 偏移地址0x000。其中从0-0x3FF,都是用于GPIODATA设定的。GPIODATA内被写近了什么
取决于写入的数据和写入地址。地址是10位的,高八位用于过滤。和我们设置的数据位一一对应。地址的某一位为“1”,对应的数据位的值将可以被改写。可以把地址想象成筛子,“1”是数据可以通过的。例如:往偏移地址0x300写入数据。意味这GPIODATA最高两为的数据将被改写。往偏移地址0x3f0写入数据,GPIODATA的高六位将被改写。
唉,数据手册真是惜字如金。