买的LM3S811出厂自带的boot_serial中,自动检测某个GPIO引脚(该引脚的作用是接收更新程序的信号)是被屏蔽掉的。出厂的芯片中的boot_serial只检测2K(默认的应用程序起始位置)处是否存在有效的堆栈指针和复位向量,如果有的话则执行应用程序,如果没有则调用接收更新程序的代码(当然刚出厂的芯片2K后是不会有应用程序的,所以刚出厂的芯片第一次连串口用LM Flash Programmer下载程序是没有问题的),但是第一次用串口下载程序后(从2K处写)就不满足再调用接收更新程序的代码的条件了(2K处已经有了有效的堆栈指针和复位向量),所以就不能下载程序了。我想问的是有什么解决办法能够一直使用串口下载,是否需要改Boot serial,如何修改,因为需要批量生产,所以希望能有相应的解决办法