LME49830高保真大功率放大器的设计

LME49830 EF125WT1放大器的印刷电路板模块展示了美国国家半导体公司生产的LME极高保真功率放大器输入级集成电路(驱动器)系列产品。LME49830是全互补双极型工艺生产的,具有56 mA(典型值)的输出电流、200V工作电压范围,为音频应用优化的输入级集成电路。以56 mA的驱动电流,该器件可驱动多种大功率管,从而获得高输出功率。

父级 评论 子级
无数据